Publier vos produits
IB9381-HT Bullet Network Camera, 5MP, H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR
VIVOTEK

IB9381-HT Bullet Network Camera, 5MP, H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR

Traduit par Google,
Aperçu

L'IB9381-HT de VIVOTEK est une toute nouvelle caméra de sécurité réseau extérieure H.265 haute efficacité professionnelle, offrant 30 ips à 5 mégapixels ou 60 ips à 1080p avec une qualité d'image exceptionnelle. En utilisant la technologie H.265, la caméra est capable de fournir des taux de compression d'image plus élevés et plus efficaces que les systèmes H.264 précédents. De plus, la technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK permet à la caméra d'optimiser la qualité pour les régions souhaitées et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante. Combinant H.265 et Smart Stream II, l'IB9381-HT peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en conservant une qualité d'image exceptionnelle de 5 mégapixels.

En tant que caméra jour/nuit professionnelle, l'IB9381-HT est également équipée de WDR Pro et SNV, permettant aux utilisateurs de profiter de superbes détails d'image dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, un boîtier robuste classé IP66 garantit la capacité de ces caméras avancées à résister à la pluie et à la poussière, garantissant ainsi un fonctionnement fluide, quelles que soient les conditions météorologiques. Le boîtier métallique classé IK10 des caméras fournira également une protection contre les actes de vandalisme et autres impacts physiques.

* Selon les scènes

Principales caractéristiques
  • Technologie de compression H.265
  • Capteur CMOS progressif 1/1,8"
  • 30 ips @ 2560x1920 ; 60 ips @ 1920x1080
  • Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • Mise au point à distance pour des réglages de mise au point faciles
  • WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à contraste élevé
  • Boîtier métallique résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Lentille P-iris
  • DIS (stabilisation d'image numérique)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ib9381-ht
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsBullet Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security