Publier vos produits
IP8155-HP Fixed Network Camera, 1.3MP, WDR Pro II, 3DNR, Remote Back Focus, Low Light, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View
VIVOTEK

IP8155-HP Fixed Network Camera, 1.3MP, WDR Pro II, 3DNR, Remote Back Focus, Low Light, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View

Traduit par Google,
Aperçu

VIVOTEK IP8155HP est une caméra de sécurité réseau professionnelle offrant jusqu'à 60 images par seconde à une résolution de 1,3 mégapixel avec une superbe qualité d'image.

Doté de la nouvelle technologie WDR Pro II à plage dynamique étendue améliorée, il offre une visibilité extrême dans les environnements à fort contraste lumineux avec la méthode de capture à 4 obturateurs. Combiné à la technologie de réduction du bruit 3D, qui permet à l'IP8155HP de capturer des vidéos claires et raffinées dans des conditions de faible luminosité et de réduire la bande passante du bruit du capteur, les utilisateurs peuvent identifier un niveau accru de détails d'image dans des environnements extrêmement lumineux et sombres.

Pour fournir une qualité d'image de premier ordre, l'IP8155HP est également livré avec un objectif P-iris, qui contrôle l'iris avec une extrême précision grâce à son moteur pas à pas intégré. En utilisant des commandes logicielles, l'objectif maintient l'ouverture de l'iris à un niveau optimal à tout moment, ce qui se traduit par une netteté et une profondeur de champ supérieures. De plus, pour les installateurs, régler correctement la mise au point d'une caméra réseau mégapixel peut être difficile en raison du niveau de détail de l'image. Par conséquent, IP8155HP est également conçu avec le système RBF (Remote Back Focus) de VIVOTEK pour que l'installateur puisse régler la mise au point plus précisément.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 1,3 mégapixels
  • 30 ips @ 1280x1024
  • 60 ips @ 1280x1024 (mode flux unique uniquement)
  • Motorisé, objectif P-iris
  • Réduction du bruit 3D pour les conditions de faible luminosité
  • WDR Pro II (140 dB) pour offrir une visibilité extrême dans les scènes à fort contraste lumineux
  • Système RBF pour aider à un réglage précis de la mise au point
  • Audio bidirectionnel
  • Visibilité nocturne suprême
  • Mise au point sur l'instantané
  • Rotation vidéo pour le format Corridor
  • EIS (stabilisation électronique de l'image) pour contrôler la stabilité de l'image
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ip8155-hp
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsLicense Plate Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security