Publier vos produits
SD9361-EHL Speed Dome Network Camera, H.265, 1080p HD, 20x Zoom, WDR Pro, Smart Stream II, NEMA 4X, IP68, IK10, -40°C  ~ 55°C, EIS, Defog, 60W UPoE, GbE Ethernet
VIVOTEK

SD9361-EHL Speed Dome Network Camera, H.265, 1080p HD, 20x Zoom, WDR Pro, Smart Stream II, NEMA 4X, IP68, IK10, -40°C ~ 55°C, EIS, Defog, 60W UPoE, GbE Ethernet

Traduit par Google,
Aperçu

La SD9361-EHL de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau à dôme haute vitesse H.265 Full HD. Armé d'un zoom optique 20x, l'appareil photo est capable de capturer des détails fins avec une qualité irréprochable. En combinant à la fois H.265 et la technologie Smart Stream II de VIVOTEK qui permet à la caméra d'optimiser la qualité pour les régions souhaitées et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante, elle est capable de réduire à la fois la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en maintenant la le plus haut niveau de qualité d'image.

Offrant une qualité vidéo extra fluide avec des résolutions allant jusqu'à 60 ips à 1920 x 1080, le SD9361-EHL est également équipé de la technologie WDR Pro et d'un filtre anti-IR pour un fonctionnement jour/nuit fluide. Cela permet à la caméra de faire face sans effort aux conditions d'éclairage difficiles rencontrées dans la surveillance 24h/24 et 7j/7. De plus, le boîtier étanche IP68, anti-vandalisme IK10 et NEMA 4X du SD9361-EHL protège le boîtier de la caméra contre la pluie, la poussière et la corrosion et offre une large plage de températures de fonctionnement comprise entre -40° C et 55°C. Cette combinaison de robustesse et de hautes performances garantit que le SD9361-EHL est particulièrement adapté à la surveillance d'espaces intérieurs ou extérieurs larges, ouverts et difficiles tels que les aéroports, les autoroutes et les parkings où une fiabilité et une précision de haut niveau sont requises.

* En fonction de la scène surveillée
  • Technologie de compression H.265
  • Capteur CMOS Full HD 1080P
  • 60 ips @ 1920x1080
  • Zoom optique 20x
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • Panoramique continu à 360° et inclinaison à 90°
  • WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à contraste élevé
  • Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Boîtier étanche IP68, anti-vandalisme IK10 et NEMA4X
  • -40°C ~ 55°C Large plage de température pour des conditions météorologiques extrêmes
  • Détection audio pour les alertes instantanées
  • Suivi automatique des objets en mouvement
  • Emplacement pour carte SD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
  • Désembuage
  • SIE
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-sd9361-ehl
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsSpeed Dome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security