Publier vos produits
VORT HRW 30 MONO EVO
Vortice

VORT HRW 30 MONO EVO

Traduit par Google,

Récupérateur de chaleur décentralisé. Particulièrement adapté à une installation dans les locaux résidentiels et commerciaux des bâtiments neufs ou en cours de rénovation pour une meilleure efficacité énergétique. Idéal pour assurer une bonne circulation de l'air, il prévient également l'excès d'humidité dans la pièce et la formation de moisissures sur les murs.

Spécification
  • Shockproof and anti-UV plastic resin structure.
    • Nominal diameter: 100 mm.
    • Ceramic exchanger with hexagonal cells. High heat exchange efficiency (up to 90% at minimum airflow).
    • Wi-Fi module capable of establishing the communication between products through a local “mesh” network, allowing a coordinated functioning and a correct indoor ventilation.
    • High efficiency EC motor fan; five operating speeds, to maximize performance when needed, or to minimize noise and consumption.
    • Integrated relative humidity probe.
    • One-way remote control that allows to set parameters or to view useful product information. In detail:
    • to switch on/off the machine,
    • to select the operating mode (4 different choices),
    • to set fan speed,
    • to select the relative humidity threshold value that activates the Boost speed (three pre-defined levels that can be set at 50%, 65% and 80%),
    • to activate “Night Mode”,
    • to show filter status.
    • Five different operating modes:
    • Continuous ventilation with heat recovery: the product cyclically extracts and introduces air to and from the room, recovering the energy stored in the exchanger;
    • Ventilation with air extraction only: stale air is extracted from the environment;
    • Ventilation with air intake only: the product introduces fresh air into the environment;
    • Automatic ventilation: the heat recovery unit automatically manages the airflows based on the relative humidity sensor readings;
    • “Night” ventilation: when the light in the room goes down, the product automatically forces the fan to run at minimum speed, regardless of the relative humidity values detected.
    • Two air filters, a 65% IsoCoarse and a pre-filter for dust, both easily removable for washing.
    • Mechanical quick closing system of the air delivery integrated into the product chassis.
    • External rubber grille, which can be installed from the outside using plugs or from the inside, through the hole in the wall.
    • Insect mesh, which can be installed into the duct from inside.

Spécifications techniques
  • Réference unique.12434-12436-12443
  • Famille de produitsResidential ventilation
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires