Publier vos produits
FQ 4″ Wall-Wash Trimmed Round

FQ 4″ Wall-Wash Trimmed Round

Traduit par Google,
La gamme FQ Encastrée propose une ligne complète de luminaires LED haute performance offrant une fonctionnalité et une qualité exceptionnelles. Elle se distingue par un contrôle optimal de l'éblouissement grâce à un angle de diffusion de 30°, une inclinaison verticale de 35° et un éclairage uniforme des murs du sol au plafond. Disponible en plusieurs niveaux de puissance et avec une gamme complète de luminaires ronds et carrés, avec ou sans bordure, elle offre des solutions polyvalentes pour diverses applications d'éclairage. Facile à commander, à installer et à entretenir.
Spécification
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Power

    Finish

    R4FRWT

    927 – 2700K – 90

    1,845

    13W, 19W, 25W, 28W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R4FRWT-940-HZWT

Spécifications techniques
  • Réference unique.fq-4-wall-wash-trimmed-round
  • Famille de produitsFQ
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures