Publier vos produits
Mere High Power COB 35

Mere High Power COB 35

Traduit par Google,
Plus intelligent, plus flexible et plus polyvalent, l'éclairage sur rail MERE offre un large choix de configurations optiques, de températures de couleur, d'accessoires et même un module de contrôle intelligent à monter soi-même. Sa conception innovante avec variateur 0-10 V et molette simplifie la mise en service et le réglage individuel sur site.
Spécification
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-35S (120V)

    S – Spot

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-35S (277V)

    N – Narrow Flood

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N35S (120-277V)

    M – Medium Flood

    935 – 3500K

    MO-R35S (120-277V)

    W – Wide Flood

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-35S-S930WT
    MO-N35S-M930BK

Spécifications techniques
  • Réference unique.mere-high-power-cob-35
  • Famille de produitsMERE
  • Groupe de produitsTrack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures