Publier vos produits
Ruyi Pro Windows Light RGBW

Ruyi Pro Windows Light RGBW

Traduit par Google,
RUYI PRO offre un éclairage architectural durable pour les applications extérieures. Son boîtier en aluminium moulé sous pression, sa protection IP68 et IK09 et son système optique réglable avec précision garantissent un éclairage fiable des façades et des baies vitrées.
Spécification
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    RGBW830D – 3000K – 85 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-RGBW830D-SS

Spécifications techniques
  • Réference unique.ruyi-pro-rgbw
  • Famille de produitsRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • Groupe de produitsMarker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit