Publier vos produits
Stealth Framing Projector - Adjustable

Stealth Framing Projector - Adjustable

Traduit par Google,
Ce luminaire élégant et raffiné projette une zone lumineuse carrée, rectangulaire ou circulaire aux contours nets, idéale pour encadrer ou mettre en valeur des œuvres d'art et créer un impact visuel maximal. À l'instar d'un objectif d'appareil photo de qualité, ce projecteur innovant est doté de lentilles réglables et de cales permettant de cadrer un éclairage d'accentuation précis, adapté à la largeur et à la longueur de l'objet. Il offre la possibilité de zoomer pour un gros plan ou de dézoomer pour encadrer des œuvres plus grandes.
Spécification
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1210 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1210 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1210 (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1210-F940-BK
    MO-1210-930-WT

Spécifications techniques
  • Réference unique.stealth-framing-projector-adjustable
  • Famille de produitsStealth Framing Projector
  • Groupe de produitsTrack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors