Publier vos produits
Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Traduit par Google,

Spécifications Référence : DS-WS06-S27S-BK

modèle et puissance faisceau température de couleur et cri direction de la lumière lumens cbcp finition
DS-WS06 - 35W F - 38° 27 - 2700K - 85 A - Loin du mur 3385 22608 BK - Noir
DS-WS0622 - 22W N - 28° 30 - 3000K - 85 B - Vers le mur BZ - Bronze
S - 16° 35 - 3500K - 85 S - Str Haut/Bas GH - Graphite
40 - 4000K - 85 WT - Blanc
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Spécification
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 3720lm
    • CBCP: Up to 24490
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 22W, 35W
    • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
    • ELV Dimming: 100-5%
    • 0-10V Dimming: 100-1%
    • Rated Life: 60000 Hours
    • Construction: Die-cast Aluminum
    • High performance exterior rated LED wall mount light
    • Fixture can install upside down to alter light distribution
    • Available in multiple power / lumen output combinations
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
Spécifications techniques
  • Réference unique.tube-architectural-6-single-wall-mount
  • Famille de produitsTube Architectural
  • Groupe de produitsWall Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord