Publier vos produits
Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Traduit par Google,
La gamme de spots encastrés LED Volta représente une innovation en matière de conception et de technologie pour l'éclairage architectural. Cette famille de luminaires à haut flux lumineux et adaptable, dotée d'une gamme complète de douilles rondes et carrées, offre une solution durable pour les applications commerciales, tertiaires et résidentielles haut de gamme.
Spécification
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2SD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    399 / 277

    5,781 / 4,016

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2SD1T-930-WT

Spécifications techniques
  • Réference unique.volta-2-shallow-regressed-square-trim-invisible-trim
  • Famille de produitsVolta
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures