Publier vos produits
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2

    Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2

    Traduit par Google,
    Solutions de montage murales intelligentes Changer l'apparence et le fonctionnement des murs en intégrant des appareils électroniques et un design intérieur. Conçu pour intégrer de manière transparente les dispositifs de contrôle de la maison intelligente dans la décoration intérieure de la maison, du bureau ou du bâtiment. SKU# 10-01-764 Nom du produit : WS pour clavier filaire carré C4 C4-SKCB2 Le « WS pour clavier filaire carré C4 C4-SKCB2 » est un adaptateur pour l'installation encastrée dans le mur d'un clavier filaire carré Control4 C4-SKCB2. . Le « WS pour C4 Square Wired Keypad C4-SKCB2 » fixe solidement le clavier tout en permettant un accès, une insertion et un retrait faciles.
    Spécification
    • Flush with the wall. Paintable with the wall paint in any color and texture. Allows easy insertion and removal of the keypad by manual push and magnet detachment of the keypad tray. The adapter is supplied unpainted (To be painted after installation as part of the wall). Designed to be installed in ½” drywall. Installation of the Wall-Smart adapter is straight-forward. Installation process is similar to drywall construction procedures. Before installation, read Wall-Smart installation instruction 10-04-00101-INS in http://www.wallsmart.com/faq For installation in concrete/block wall use “WS CONCRETE ADAPTOR 180X152” P/N 10-01-272 (sold separately) according installation instruction 10-04-00103-INS in http://www.wall-smart.com/faq Designed for the use with Control4 C4-SKCB2 keypad. (keypad not included). Adapter kit contains: Wall adapter (item 2) Keypad faceplate (item 1) (4x) ST3x25 Screws (item 3) - (2x) ST3x13 Screws (item 4) - (2x) UK Back box clip (item 5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10-01-764
    • Famille de produitsWall mounts for Control4
    • Groupe de produitsNew construction wall mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)148.4
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)16.6
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    • Poids net (Kg)0.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000119
    • Nom ETIMMounting box
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment