No d'article: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
Fabricant: | Walraven |
Famille de produits: | Pipe Fixing |
Groupe de produits: | Standard Clamps |
Date de publication: | 2019-08-07 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
URL des données produits: | https://www.walraven.com/fr/?pid=3945 |
---|---|
Instructions d'installation: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/FR/2S%20Clamp%20(M8%... |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/walraven/product/2s-clamp-m8-10
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Netherlands |
Fabriqué en: | Czech Republic |
Catégorie de BIMobject: | CVC - Systèmes de montage |
---|---|
Classification IFC: | Mechanical Fastener |
Numéro OmniClass: | 23-27 43 13 |
Titre OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®