Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Colliers 2S avec isogaine (M8)

No d'article: 2s-clamp-with-lining-m8
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Pipe Fixing
Groupe de produits: Standard Clamps
Date de publication: 2019-08-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black, grips in steel parts to prevent sliding of the lining.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 330N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 500N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Czech Republic

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports