Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Bifix® G2 avec isogaine (M10) (BUP1000)

No d'article: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Pipe Fixing
Groupe de produits: Standard Clamps
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M10.
  • Max. allowed load (Fz): 800N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 1,000N (Ø66-70mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 2,500N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Czech Republic

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®