Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BIS Aero®

No d'article: bis-aero
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Pipe Fixing
Groupe de produits: Standard Clamps
Date de publication: 2019-08-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Lining: noise insulating lining made of TPE rubber, black.
  • Ø ≥ 450mm locking: two hexagon head bolts with nut.
  • Ø ≥ 710mm without connection nut.
  • Connection size (G): M8; M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø80mm to Ø125mm); 720N (Ø140mm to Ø400mm); 1,150N (Ø450mm to Ø1,250mm). Calculated using specific statistical methods related to the breaking load, taking into account a deflection of 1.5mm or 2% of the maximum nominal clamp diameter.
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Czech Republic

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports