Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BIS HD500 Colliers lourds (M8/10, M10/12) (BUP1000)

No d'article: bis-heavy-duty-clamp-hd500-m8-10-m10-12-bup1000
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Pipe Fixing
Groupe de produits: Standard Clamps
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

Metal industrial clamps for fixing of metal pipe: RAL-GZ certified unlined heavy-duty pipe clamp M8/10 and M10/12. Two-part clamp with two locking bolts secured with anti-loss washer. Locking nut is captive, hidden in plastic holder (up to and including 5"). Heavy design with CO2 welded connection nut.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Lining: silicone rubber (reddish brown), heat resistant up to +200°C (A 35 15) also available.
  • Quality mark: tested for fire safety.
  • Approval: RAL-GZ 655; RAL-GZ 656.
  • Connection size (G): M8/10; M10/12.
  • Max. allowed load (Fz): 2,100N (Ø15-19mm to Ø66-71mm); 4,000N (Ø72-78mm to Ø148-154mm); 8,200N (Ø159-169mm to Ø217-227mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Czech Republic

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®