Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BIS RapidRail® Consoles murales (BUP1000) WM2

No d'article: bis-rapidrail-cantilever-arm-bup1000-wm2
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Rail Systems
Groupe de produits: Cantilever Arms and Sets
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: wall plate with welded C-profile WM2 (30x30mm) for fixing to wall or ceiling. Slots at 90° to each other to simplify fixing. Continuous graduated centimeter scale on one side. CO2 welded.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • ETIM Classification: EC010933.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Netherlands

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®