Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BIS RapidRail® Rail de montage (gs) WM1

No d'article: bis-rapidrail-fixing-rail-wm1
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Rail Systems
Groupe de produits: Fixing Rail
Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 15
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM1 (30x15mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Netherlands

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®