Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BIS RapidRail® Ecrous coulissants (ez)

No d'article: bis-rapidrail-slide-nut
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Rail Systems
Groupe de produits: Slide Nuts
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: slide nut with washer and BIS RapidRail® spring, suitable for WM0 (27x18mm) - WM35 (38x40mm). Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening.

  • Material: spring(s) made of polyoxymethylene (POM), green.
  • Surface treatment: zinc plated.
  • Max. torque: 15.0Nm (M8; M10).
  • Max. allowed load (Fz): 2,700N (M8); 2,900N (M10).


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + polyoxymethylene

BIMobject®