Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BIS Ursus pieds supports

No d'article: bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Roof Support
Groupe de produits: Rooftop AC frames
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: support for rooftop installations (small pipework systems, ductwork runs, cable trays, climate installations, solar panels, walkways...). It does not penetrate the waterproof membrane. UV resistant.

  • Material: vulcanized rubber, black.
  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Max. allowed load (Fz): 1,000N (67687250); 2,000N (67687400); 3,000N (67687600).


Materiau principal: Rubber
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Netherlands

Catégorie de BIMobject: CVC - Systèmes de montage
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Vulcanized rubber + steel

BIMobject®