Publier vos produits
Store toile extérieur de base avec guidage par coulisses
Store toile extérieur de base avec guidage par coulisses
Store toile extérieur de base avec guidage par coulisses
Store toile extérieur de base avec guidage par coulisses
Store toile extérieur de base avec guidage par coulisses

    Store toile extérieur de base avec guidage par coulisses

    Les stores toile extérieurs de base guidés par coulisses sont une protection solaire extérieure en textile à moindre coût dont la toile est enroulée et déroulée sur un axe. La toile de store est guidée avec la lame finale dans les coulisses (il reste un interstice entre la toile de store et le guidage). La toile de store est logée dans un caisson en aluminium extrudé.

    Standardisation économique

    Le bon choix pour les solutions standards : le store toile extérieur de base remplit toutes les exigences que peut poser une protection solaire en textile extérieure installée sur des surfaces vitrées verticales et qui plus est, à un prix attrayant.

    Diversité

    Mélange réussi : des caissons visibles et des toiles de store disponibles dans différentes couleurs et versions permettent de combiner une fonction technique à une liberté d'agencement.

    Classique

    Guidage fiable : le guidage par coulisses constitue la plus classique des versions de guidage. Le guidage latéral éprouvé assure une grande stabilité en cas de vent ainsi qu'un déplacement sûr.

    Compacité

    Solution optimale en cas de construction neuve, pose ultérieure et rénovation : la pose devant la fenêtre permet une utilisation indépendamment du type de construction du bâtiment. Le petit caisson compact s'avère idéal pour la rénovation de bâtiments classés historiques.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx3000 mm
      Hauteur de commande mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Profilati terminali con guide su binari
      • Cassonetto estruso
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basic-awning-rail-guidance
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds