Publier vos produits
Brise-soleil orientable de rénovation R6
Brise-soleil orientable de rénovation R6
Brise-soleil orientable de rénovation R6
Brise-soleil orientable de rénovation R6
Brise-soleil orientable de rénovation R6

    Brise-soleil orientable de rénovation R6

    Les brise-soleil orientables de rénovation R6 sont une protection solaire extérieure constituée de lamelles horizontales reliées comme protection contre la chaleur, l'éblouissement et les regards avec une visibilité vers l'extérieur réglable. Il s'agit d'un système compact stable avec un caisson en aluminium extrudé. Le paquet de lamelles est logé dans un caisson en aluminium devant la fenêtre.

    Réglage flexible

    Opaque de l'extérieur et vue dégagée de l'intérieur : la protection solaire extérieure constituée de lamelles horizontales reliées est une protection contre la chaleur, l'éblouissement et les regards avec une visibilité vers l'extérieur réglable.

    Universalité

    Optimal pour les nouvelles constructions, l'installation ultérieure et la rénovation : peut être installé indépendamment du type de construction du bâtiment grâce à la pose devant la fenêtre – encastré de manière discrète ou avec un caisson visible comme élément de design.

    Encombrement minime

    Idéal pour les hauteurs de fenêtres et de portes traditionnelles dans la construction résidentielle : le caisson avec le rangement spécial du paquet de lamelles assure un logement compact du paquet de brise-soleil orientables devant la fenêtre et une incidence de lumière maximale dans la pièce.

    Prémontage

    Systèmes de rénovation avec une structure compacte : le caisson avec le paquet de lamelles déjà prémonté est placé sur les coulisses et monté comme une unité devant la fenêtre.

    Unité visuelle

    Combinaison avec d'autres systèmes : les modèles de rénovation des brise-soleil orientables, volets roulants et stores toile extérieurs de fenêtre disposent de caissons visuellement identiques ou similaires et créent, lorsqu'ils sont combinés, une apparence harmonieuse au niveau de la façade avec des systèmes de protection solaire adaptés selon l'utilisation de chacune des pièces.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Hauteur de commande mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Cassonetto tenda frangisole estruso
      • a basso consumo energetico: nessun ponte termico (grazie alla sede del cassonetto DAVANTI alla finestra)
      • profondità cassonetto normale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Front-mounted-external-venetian-blind-R6
    • Famille de produitsWindows Systems
    • Groupe de produitsFenêtres et façades
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds