Publier vos produits
Store de pergola Perea P40
Store de pergola Perea P40
Store de pergola Perea P40
Store de pergola Perea P40
Store de pergola Perea P40

    Store de pergola Perea P40

    Les stores de pergola Perea P40 sont une protection solaire en textile à montants, dont la toile est enroulée et déroulée sur un axe, et déployée dans une coulisse, avec une exécution droite ou cintrée.

    Design extraordinaire

    Touche esthétique caractéristique : les coulisses sont disponibles aussi bien en version droite que cintrée.

    Stabilité

    Sécurité fonctionnelle et élégance : avec la technologie secudrive®, la toile se déplace dans la coulisse avec une tension et une stabilité assurées, et un profilé de renforcement, qui suit le mouvement de l'installation ou fixe, garantit une tension supplémentaire de la toile.

    Personnification

    L'accessoire adapté à chaque souhait : l'éclairage à LED en option par exemple crée une ambiance conviviale en soirée.

    WAREMA vous propose un modèle rigide sur BIMobject. Découvrez sur mywarema.com/home nos modèles configurables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels.

    Spécification
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx6500 mm
      Profondità d'ordine mx7000 mm

      Keyfacts:

      • Protezione solare stabile al vento per ampie superfici
      • In caso di guide curvate, aspetto armonioso particolarmente filigranato
      • Grazie al volant a rullo adatta anche per orientamento a Sudovest
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pergola-awning-Perea-P40
    • Famille de produitsOutdoor Living
    • Groupe de produitsTerrasse et jardin
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)4500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds