Les actionneurs KNX secure 230 V permettent de commander jusqu'à huit entraînements de protection solaire avec 230 V CA, indépendamment les uns des autres. Les actionneurs KNX de la série secure répondent au standard « KNX Secure Standard ». Cela signifie que seuls les utilisateurs autorisés y ont accès.
Adaptables
Utilisation flexible : les actionneurs KNX secure 230 V de WAREMA commandent individuellement des moteurs de protection solaire 230 V CA via 2, 4, 6 ou 8 sorties. Les paramètres utiles sont déjà préprogrammés, ce qui facilite la configuration.
Fonctionnalités automatiques étendues
L'actionneur offre un large choix de fonctions automatiques spécifiques à la protection solaire, telles que le calcul intégré de la position du soleil, l'appoint de chauffage, la détection de présence et les fonctions de sécurité.
Simplicité
Mise en service aisée des actionneurs KNX secure grâce à une commande manuelle unique via Bluetooth LE. La variante KNX secure pro dispose d'une détection automatique de la durée de fonctionnement et d'une fonction de mise à jour intelligente.