Deck Channel with Polypropylene Frame - Dead Level® SP
Watts

Deck Channel with Polypropylene Frame - Dead Level® SP

Watts Dead Level® SP Deck Channel system with 6"(152) wide x 48"(1219) long (standard) UV stabilized talc-filled polypropylene frame and channels with integral 4" IPS threaded bottom outlet. System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. System can be specified in 1'(305) increments. Installation to be performed in accordance with manufacturer’s instructions and recommendations.

Spécification
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    Features

    • Shallow profile neutral channels
    • Polypropylene frame for light/moderate commercial traffic
    • Flanged channels perfectly align, no skewed or loose joints
    • Gratings for all commercial applications
Spécifications techniques
  • Réference unique.Dead-Level-SP-Deck-Channel-with-Polypropylene-Frame
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 1.4JR12
  • Description de l'Uniclass 1.4Drainage below ground
  • Code Uniclass 2.0SS-50-30-08
  • Description de l'Uniclass 2.0Below-Ground Gravity Drainage Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code de référence NBS50-30-08
  • Description de référence NBSBelow-Ground Gravity Drainage Systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada