12 in. Square PVC Sanitary Floor Sink - FS56
Watts

12 in. Square PVC Sanitary Floor Sink - FS56

Watts Light Commercial FS56 12" Square PVC sanitary floor sink with secured grate and PVC socket outlet.


Spécification
  • Features

    • Commonly installed in commercial kitchens
    • Solvent weld PVC connection
    • Optional full, 1/2, 3/4 grates

    Keywords: 12 inch round, 12 inch square by 8 inch deep, 2 in no hub, 3 in push on, 4 in push on, 6 inch deep, assembly, backflow, backflow valve, bonnet, bypass, castiron, check, checkvalve, cover, double, doublecheck, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor drains, floor sink, floor sink body, kit, loose set grate, no hub, pp dome bottom strainer, pressure valve, preventer, push on, qt, quaterturn, reducing valve, releif, repair, rpza, rubber, seat, shut-off, sink bucket, square, strainer, valve, vlv

Spécifications techniques
  • Réference unique.FS56-12-in-square-pvc-sanitary-floor-sink
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 1.4JR1
  • Description de l'Uniclass 1.4Drainage
  • Code Uniclass 2.0SS-50-30-08
  • Description de l'Uniclass 2.0Below-Ground Gravity Drainage Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code de référence NBS50-30-08
  • Description de référence NBSBelow-Ground Gravity Drainage Systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada