Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF

Watts ISCA-101-D-BF Industry Standard back-to-back horizontal water closet carrier for floor mounted back outlet bowl, with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings, and adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.

Spécification
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls back-to-back
Spécifications techniques
  • Réference unique.ISCA-101-D-BF-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-Carrier-Floor-Mounted
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 1.4L557
  • Description de l'Uniclass 1.4Supports
  • Code Uniclass 2.0PR-70-09-96
  • Description de l'Uniclass 2.0Wall-Hung Wc Support Brackets
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code de référence NBS70-09-96
  • Description de référence NBSWall-Hung Wc Support Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada