Publier vos produits
Clear Enclosure Box (CEB) - CEB
Clear Enclosure Box (CEB) - CEB
    Watts

    Clear Enclosure Box (CEB) - CEB

    Traduit par Google,

    Boîtier transparent avec double prise

    Caractéristiques

    • Le boîtier de protection transparent aide à protéger le panneau de commande et les accessoires des intempéries, des débris, etc.
    • Le boîtier de protection transparent RF est un boîtier transparent pour les systèmes sans fil, avec deux prises d'alimentation
    • Le boîtier de protection transparent HW est un boîtier transparent pour les systèmes câblés, avec deux prises d'alimentation et un port de communication filaire
    • Le boîtier a la capacité d'héberger deux appareils Sentinel en même temps, tels que notre panneau de contrôle et notre interface polyvalente (API)
    • L'enceinte est dotée d'un moraillon de porte verrouillable, serrure non incluse
    • L'enceinte est ventilée sur le fond avec un grillage de protection

    Spécification
    • Feature List

      Enclosure MaterialBody: Gray Polycarbonate (PC) resin 10%
      glass fiber filled
      Hinge: Clear Polycarbonate (PC)
      Latch: Stainless Steel
      Enclosure Impact RatingIK08
      Enclosure Gasket TypeRAKU-PUR® Foam Gasket
      Enclosure Door LockCapable
      Enclosure Mounting StyleMount Brackets
      Enclosure Cover StyleClear, Hinged Cover
      Optional (Not Included)Control Panel, All-Purpose Interface (API)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceb-leak-detection-clear-enclosure-box
    • Famille de produitsLeak Defense
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Numéro OmniClass23-27 11 15 15
    • Titre OmniClassFlow Controllers