Wayne Dalton DaltonDock™ Edge of Dock Leveler offre un chemin fluide et sûr pour les quais de chargement et les remorques.
CONVIVIAL POUR LES INSTALLATEURS
• La construction robuste du rebord et de la charnière du pont offre une durabilité pendant des années de service
• La charnière à lèvre élimine les débris, minimisant le piégeage et le meulage entre la jonction du pont à lèvre, provoquant une fatigue.
• La finition texturée en poudre offre une meilleure traction pour plus de sécurité et contribue à augmenter la productivité. Cette finition durable offre également
meilleure adhérence et protection contre la corrosion par rapport à la peinture humide
CHEMIN DE TRANSITION LISSE DU BÂTIMENT AU CAMION
• Conçu pour minimiser les chocs, les espaces et les dommages aux équipements de manutention de marchandises et de matériaux.
• Réduit les chocs et les secousses pour les travailleurs
• Facilite le déplacement rapide des chariots élévateurs et des équipements de manutention
DÉPLOIEMENT FACILE ET SÛR
• Poignée push/pull facile à utiliser pour un fonctionnement confortable et rapide
• L'amplitude de mouvement de la poignée maintient les travailleurs dans une position confortable
• Réduit les chocs et les risques de trébuchement sur le pont et le rebord
ÉCOLOGIQUE
Comparé à la peinture, notre procédé de revêtement en poudre présente des conséquences environnementales majeures.
avantages.
Garantie limitée d'un an ; Garantie limitée de deux ans lorsque Wayne Dalton
porte et bord du niveleur de quai achetés ensemble.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |