Publier vos produits
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Traduit par Google,
    Réparateur multifonctionnel R4 à prise rapide, passivateur d'armure et finition lisse
    Spécification
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.weberep-hormiplus-NEO
    • Famille de produitsRepair of concrete, anchors and assemblies
    • Groupe de produitsConcrete repair
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars