Publier vos produits
Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Traduit par Google,
Réparateur de béton polyvalent à prise express, Classe R3
Spécification
  • Express setting mortar (start of setting 20 min.), resistant to carbonation, classified as R3 (according to EN 1504) and especially suitable for the repair of structural concrete elements such as slabs, pillars and beams, in thicknesses of 2 to 30 mm. Very fine finish.
Spécifications techniques
  • Réference unique.weberep-hormitec-express
  • Famille de produitsRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Groupe de produitsConcrete repair
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars