Publier vos produits
Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

Traduit par Google,
Argile expansée à haute résistance de 2 à 10 mm
Spécification
  • Arid of ceramic origin of 2-10 mm size with a highly porous structure, consequence of the expansion of pieces of clay at high temperatures, and whose relationship between its strength and lightness is ideal for obtaining mortars and light concretes. Suitable for applications on supports such as slabs, covers. polypropylene sheets and geotextiles, polystyrene, PVC or compacted ground.
Spécifications techniques
  • Réference unique.weberfloor-dur
  • Famille de produitsScreed and decoration of floors
  • Groupe de produitsPavements for industry and car parks
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEC003181
  • Nom ETIMFloor mortar
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors