Publier vos produits
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Traduit par Google,
    Mortier coloré à base de siloxane prêt à l'emploi
    Spécification
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.webertene-advance
    • Famille de produitsETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Groupe de produitsOrganic Coatings
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMur