Publier vos produits
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Traduit par Google,
    Isolation thermoacoustique minérale des systèmes weber renovatherm et mineral webertherm.
    Spécification
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.webertherm-aislone
    • Famille de produitsETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Groupe de produitsETICS Mortars
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Numéro OmniClass23-13 15 13 15
    • Titre OmniClassMortar Cements