Publier vos produits
wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

Traduit par Google,

Notre nouveau caniveau wedi Fundo Click and Seal® perpétue les performances de notre ancienne technologie de caniveau, garantissant une performance durable et une simplicité d'assemblage accrue. Grâce à ce nouveau caniveau wedi® « Fundo Click and Seal® », nous proposons un système de caniveau et un processus d'installation uniques, compatibles avec tous nos modèles Fundo.

Nos clients peuvent désormais profiter de toutes les fonctionnalités et améliorations de wedi Fundo Click and Seal®, quel que soit le modèle de douche, qu'il s'agisse d'une douche à écoulement ponctuel standard, d'une douche à écoulement linéaire ou d'une douche de plain-pied sans seuil. Cela simplifie encore davantage le processus d'installation et facilite la formation des installateurs et des équipes professionnelles.

Spécification
  • Benefits of the Fundo Click and Seal® include:

    • Commercial grade, solid drain body
    • Fundo Click and Seal®Drain fits all Fundo shower bases
    • Drain Assembly included with every Fundo shower base or kit
    • Drain cover can move both vertically and laterally to accomodate any size tile
    • Drain cover can be selected a la carte, but standard cover remains included with Kits
    • Drain is equipped with extra weepholes for faster draining of water from thinset mortar layer
    • Hair strainer now included in drain assembly
    • Fast, clean and simple installation
    • No plumbing license, glue or sealant needed
    • “Click“ sound as check point marks visible from top view into drain confirm the drain has properly sealed to wedi base.
    • Seals to ABS, PVC, or cast iron waste pipe- even on drain/floor pipes up to 5° out of plumb
    • A special kit is available to seal to copper pipe
    • Can be cleanly and safely disassembled and reassembled, if plumbing needs to be replaced
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-fundo-click-and-seal-drain-system
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 17 29
  • Titre OmniClassShower Drains