Publier vos produits
Single Leaf Terrace door

Single Leaf Terrace door

Traduit par Google,
Porte de terrasse à un vantail Une conception unique fabriquée avec des profilés en aluminium et du bois lamellé à haute densité, à croissance lente et sans nœuds, provenant de forêts durables. Avec un design élégant et une fonction moderne. Les portes à un vantail (FDG) sont sécurisées par un mécanisme de pêne espagnolette à verrouillage multipoint dissimulé incorporant un frein à friction actionné par une poignée intégrée, avec une position ouverte de maintien variable jusqu'à 90° ou 165°. Porte terrasse 1 vantail aluminium/bois Produits 3 vitrages en épaisseur de verre 36 ou 48 mm. Valeur U entre 1,0 et 1,3 Insonorisation 42 dB Profondeur du cadre 100 mm ou 115 mm Secure by design est disponible
Spécifications techniques
  • Réference unique.FDG
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsOutward Opening
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Numéro OmniClass23-17 11 21
  • Titre OmniClassGlazed Doors