Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
westgate/products/2d8b739d-c29b-4d17-bda4-6841e88b43ef
Page d'accueil
Catégories
Eclairage
Plafonniers
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Disponible en États-Unis
WESTGATE
Suivre
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Traduit par Google,
Voir l'original
LTRE-G2 - Luminaires encastrés haut de gamme à lentille centrale G2
Applications
Ce luminaire encastré à LED avec panier central est idéal pour les hôtels, les bureaux, les commerces, les restaurants et les entrepôts.
Télécharger
Spécification
Spécification
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
Power Factor
: >0.97
Efficacy
:125 LPW
White Finish
Cold-Rolled Steel
Earthquake Hooks Built Into The Housing
Operating Temperature
: -4°F ~ 122°F
5-Year Warranty
Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED Type
: SMD 2835
Total Lumens
: 5000LM-6250LM Max.
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Color Temperatures
: 3500K/4000K/5000K
Rated Life
: 50,000 Hours
Certification:
UL Listed, DLC Listed, Damp Location
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
LTRE-G2-SERIES
Famille de produits
Industrial Lighting
Groupe de produits
Linear Luminaires
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-11-10
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
2
Largeur (pouces)
23.75
Profondeur (pouces)
23.75
Liens
Liens
URL du produit
https://www.westgatemfg.com/product/LTRE-G2-SERIES
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Matériel secondaire
Polycarbonate
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eclairage - Plafonniers
Code CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Lighting
Numéro OmniClass
23-35 47 11
Titre OmniClass
Lighting Fixtures
Produits similaires
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Télécharger
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Télécharger
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Télécharger
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Télécharger
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Télécharger
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Télécharger