Idéal pour les bureaux, les commerces, les salles d'exposition et les applications résidentielles. Particulièrement adapté aux zones où l'accès au luminaire est difficile.
Convient aux restaurants, boulangeries, établissements de restauration, salles de sport, abords de piscines et à toute application nécessitant des luminaires certifiés NSF ou des luminaires haut de gamme de qualité architecturale.
NSF/ANSI 2 :2015 Équipements alimentaires : Zone d’éclaboussures : Surfaces des équipements susceptibles d’être éclaboussées et de projeter des aliments pendant leur fonctionnement, autres que celles en contact direct avec les aliments.
Spécification
Technical Specs
Voltage; 120-277VAC 50/60Hz
Wattage: 15W-245W
Power Factor: >0.9
Efficacy: 150LM/W
Grey Finish
Housing: Polycarbonate construction, highly impact resistant, vandal-proof lens with stainless-steel clips. Rated IP66 / NEMA 4X, NSF Certified, suitable for wet locations
Vandal-Proof Polycarbonate Lens
1/2" NPT Knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant