Publier vos produits
Trus Joist® Parallam® PSL Columns and PSL Treated Columns

Trus Joist® Parallam® PSL Columns and PSL Treated Columns

Traduit par Google,

Les colonnes Trus Joist® Parallam® PSL sont solides et constantes. Combinez leur grande capacité de charge avec la résistance des poutres Parallam® PSL et des portées plus longues avec des plans d'étage ouverts sont possibles.

  • Performances constantes
  • Disponible en grandes longueurs
  • Excellentes performances de connexion
  • Visuellement attrayant dans les applications exposées

Parallam® Plus PSL est parfait pour encadrer les terrasses, les murs de soutènement, les abris d'auto, les abris de piscine, entre autres applications d'ossature structurelle où le bois entre en contact direct avec le sol ou l'humidité.

  • Composants en bois d'ingénierie pour une durabilité et une performance à long terme
  • Traité au cœur, éliminant le traitement sur le terrain lors de la coupe ou du perçage
  • Résistant à la pourriture et aux insectes avec une protection de conservation Wolmanized
  • La solution structurelle idéale pour la plupart des applications extérieures
Spécifications techniques
  • Réference unique.180021
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsTrus Joist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code CSI MasterFormat 201406 18 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis