Publier vos produits
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
    Wibe Group

    Mesh Tray | Stago Performa

    Traduit par Google,

    Le système de chemin de câbles Performa Mesh Tray est un système haute performance en treillis métallique conçu pour l'acheminement flexible des câbles d'alimentation, de données et de commande. Ce système allie robustesse et facilité d'installation et convient aux applications légères et moyennes.

    Performa est largement utilisé dans les environnements commerciaux, publics et techniques tels que les écoles, les magasins, les hôtels, les bureaux, les hôpitaux et les installations d'énergies renouvelables. Grâce à sa conception brevetée à double fil transversal , le chemin de câbles offre une résistance et une stabilité accrues tout en conservant une flexibilité optimale lors de l'installation.

    Le système Performa est disponible en finitions électro-galvanisée (EZ), Zinc+ (ZM) et galvanisée à chaud (HDG) , ce qui le rend adapté à une grande variété d'environnements intérieurs et semi-extérieurs. Grâce à ses raccords formés sur site et à sa gamme complète de supports et d'accessoires, Performa permet une installation rapide et une adaptation facile tout au long de son cycle de vie.

    Spécification
      • System type: High-performance wire mesh cable tray system
      • Material finishes: EZ (electro-galvanized), ZM (Zinc+), HDG (hot-dip galvanized)
      • Design feature: Patented double transversal wire design for increased strength
      • Tray heights: 35 mm, 60 mm, 70 mm, 105 mm
      • Tray widths: 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, reducers and risers
      • Mounting options: Wall-mounted, ceiling-suspended and floor-supported installations
      • Accessories: Covers, separation walls, mounting accessories and fast fixing components
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
      • Standards: IEC 61537, UL, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STAGO-PERFORMA
    • Famille de produitsCable Trays
    • Groupe de produitsElectro-Galv, Hot Dip Galvanized, ZincPlus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCRaccord pour porte-câbles
    • Code ETIMEC000853
    • Nom ETIMMesh cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays