Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

WICLINE 75 MAX - Fenêtre

No d'article: WICLINE_75_MAX_W
Fabricant: WICONA
Famille de produits: Windows
Groupe de produits: Concealed sash Concealed handle
Largeur (mm): 1400
Hauteur (mm): 2250
Profondeur (mm): 75
Date de publication: 2019-04-30
Numéro d'édition: 2
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (2)
Le nouveau vantail caché de la série WICLINE 75 MAX laisse disparaître la différence dans la perception visuelle de l‘extérieur entre des parties ouvrantes et des parties fixes. Les paumelles et les quincailleries cachées assurent des lignes fines et continues à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment.
« MAX » exprime le potentiel innovant au plus haut degré à travers son triple spectre de performance du système : en matière de design grâce à son aspect homogène, de transparence avec son gain de lumière et de responsabilité environnementale avec un taux de recyclage élevé.

PERFORMANCES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques du profilé :
ƒ Profondeur dormant : 75 mm
ƒ Hauteur battée : 44 mm
ƒ Profondeur totale du système : 95 mm
ƒ Largeur de vantail max : 1.400 mm
ƒ Hauteur de vantail max : 2.250 mm
Largeur vue des profilés :
ƒ Profilés dormants : 74 mm
ƒ Profilés traverses : 79 mm
ƒ Profilés ouvrants, cachés : 57 mm
(largeur vue à l’intérieur)
Isolation thermique :
ƒ Valeur Uw jusqu’à 0,81 W/(m²K)pour une taille de fenêtre
standard 1.230 mm x 1.480mm, Ug
= 0,5 W/(m²K)
Types d’ouverture :
ƒ Française, oscillo-battant, soufflet, battant-oscillant


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Divers
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 la description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 la description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference la description: Windows
Numéro OmniClass: 23-17 13 00
Titre OmniClass: Windows
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
Windows - Other

Nom Valeur
Application Perfectly designed for demanding office and residential buildings, as well as exclusive hotels
Material aluminium profile
Thermal Transmittance 1
Window Style Side-hung window, turn-tilt window, bottom-hung window, tilt-first window

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material aluminium profile

BIMobject®