Publier vos produits
Wetwall Pro Plus Panel Designs

Wetwall Pro Plus Panel Designs

Traduit par Google,

Des solutions simples pour des tâches complexes.

Découvrez notre nouvelle collection de panneaux muraux imperméables, conçue pour les architectes, designers et constructeurs commerciaux travaillant sur des projets de grande envergure. Réduisez vos coûts, votre temps et votre main-d'œuvre sans sacrifier l'esthétique.

Caractéristiques principales

1. Système d'étanchéité breveté
S'installe de manière transparente à l'aide de panneaux à rainure et languette personnalisables avec un produit d'étanchéité de couleur coordonnée pour une finition propre et étanche.

2. Technologie ÆON™ résistante aux rayures et aux éraflures
Offre une surface lisse et sans couture qui résiste aux zones à fort trafic tout en conservant une apparence luxueuse au fil du temps.

3. Protection antimicrobienne
Conçu pour inhiber la croissance des bactéries et des moisissures. Facile à nettoyer avec de l'eau savonneuse et une serviette ; aucun produit chimique agressif n'est nécessaire.

4. Design intemporel
Proposé dans une gamme de styles et de finitions classiques conçus pour rester élégants, même lorsque les tendances changent.

Contactez Wilsonart®

Spécification
  • Back Wall - Edge Configurations

    Tongue Edge + Flat Edge (TE + FE)
    Lightweight and easy to install, TE/FE panels are ideal for creating a seamed back wall.

    Groove Edge + Flat Edge (GE + FE)
    Also suited for seamed back wall installations, GE/FE panels offer flexibility and ease of handling.

    Flat Edge + Flat Edge (FE + FE)
    Designed for single-piece wall applications, FE/FE panels provide a clean, uninterrupted surface.

    Wing Wall Panels – Edge Configurations

    Groove Edge + Bullnose Edge (GE + BE)
    Combines a Groove Edge with a Bullnose Edge to cap the end of a TE/GE panel run, delivering a finished look.

    Utility Panels – Edge Configurations

    Tongue Edge + Groove Edge (TE + GE)
    Our most flexible panel configuration, designed to extend the design seamlessly beyond a single panel width.

    Tongue Edge + Bullnose Edge (TE + BE)
    Pairs a Bullnose Edge with a Tongue Edge to cap the end of TE/GE panel runs, providing a clean, finished appearance.

    Bullnose Edge + Flat Edge (BE + FE)
    Ideal for wing walls or terminating walls where a smooth transition or end cap is desired.

    Bullnose Edge + Bullnose Edge (BE + BE)
    Perfect for standalone walls or as a finished backdrop behind a freestanding bathtub.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wetwall-pro-plus-panel-designs
  • Famille de produitsWetwall
  • Groupe de produitsPro Plus Designs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
  • Titre OmniClassSheet Waterproofing

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord