Publier vos produits
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval

    Wilsonart Sinks Single Oval

    Traduit par Google,
    Les éviers ovales Wilsonart® Solid Surface offrent des lignes douces pour un design qui s'intègre bien dans n'importe quel espace.

    Contactez Wilsonart®

    Spécification
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wilsonart_sinks_SGL_OVAL
    • Famille de produitsSolid Surfaces
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 13
    • Titre OmniClassLavatory Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord