Publier vos produits
Pinnacle Clad – Bi-fold Patio Doors

Pinnacle Clad – Bi-fold Patio Doors

Traduit par Google,

Profitez d'un fonctionnement en douceur et de la beauté de l'extérieur avec les portes pliantes de Windsor Windows & Doors. Créez le cadre parfait avec une grande variété de tailles, de couleurs et de configurations matérielles. Envisagez-vous un look contemporain? Découvrez notre option de porte pliante à montant étroit qui permet plus de verre et des vues élargies.

  • Le système de verrouillage multipoint sur les portes de passage comprend un système de languette à trois points engagé dans le montant pour une sécurité sans compromis
  • Le système de quincaillerie à deux volets offre une stabilité et un fonctionnement fluide
  • Deux options de panneau de porte disponibles :
    Option de montant standard : rail supérieur de 5-3/16", rail inférieur de 8-9/16" et montants de 4-7/8"
    Option de montant étroit : traverse supérieure de 5-3/16 po, traverse inférieure de 5-3/16 po et montants de 3-3/8 po
  • Pêne dormant pour plus de sécurité
  • L'extérieur du panneau correspond à la gamme de produits Pinnacle
  • Les grilles intérieures et extérieures peuvent être jumelées dans une variété de combinaisons. Cependant, certaines combinaisons ne sont pas disponibles dans tous les produits.


Spécification
  • Sizes

    • Five standard heights: 6'8", 6'10", 8'0", 9'0" and 10'0" (9'0" and 10'0" doors available in French panels only)
    • Can be assembled with as few as two panels, and up to eight panels wide
    • Custom sizes available


    Glazing


    • Windsor Glazing System provides 3/4"

    double pane insulated glass; Cardinal®

    LoE 366 glass standard


    • Interior stop glazed with silicone sealant


    • Custom and special glass types available

    Grilles

    Windsor Divided Lite (WDL) = simulated divided lite


    • 7/8" and 1-1/4" Perimeter Grille (NOT

    available on radius doors)


    • 7/8" and 1-1/4" Stick Grille (Radius swing

    doors only)


    • 3-4" and 1" Profiled Inner Grille


    • 13/16" Flat Inner Grille


    • 7/8" and 1-1/4" Ogee WDL


    • 5/8", 7/8", 1-1/4" and 2" Short Putty

    WDL


    • 5/8", 7/8", 1-1/4" and 2" Short

    Contemporary WDL


    • 3-3/8" Simulated Mid Rail

    • Standard and custom grille patterns

    available

    Weatherstripping


    • Two weatherstrip barriers between

    each panel and between panels and

    frame; urethane foam encased in

    polyethylene film around entire frame;

    pile weatherstripping along head and

    sill provide added protection



    Finishes


    • Interior – Available in Clear Select Pine,

    Douglas Fir or Natural Alder

    – Primed: white or black

    – Painted: white, black or gray

    – Stained: 9 color options


    • Exterior – Heavy-duty extruded aluminum

    cladding



    Clad Colors


    All clad colors painted in-house with the

    highly durable AAMA 2604 standard finish,

    or upgrade to AAMA 2605 for the most

    challenging of environments


    • 23 Standard Clad Colors available in

    2604 and 2605 finish


    • 20 Feature Clad Colors available in 2604

    and 2605 finish (Custom color matching

    is also available)


    • 7 Matte Clad Colors available in the 2604

    finish only

    Hardware

    Classic or contemporary handle available in

    satin nickel, brass and oil rubbed bronze



    Performance Ratings


    For current performance ratings, visit our

    website at windsorwindows.com and click

    on "Professional Information" in the menu bar

Spécifications techniques
  • Réference unique.windsorwindows-Pinnacle-Clad-Bi-fold-Patio-Doors
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsPinnacle Clad
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bifolding Metal Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 23 15 15
  • Titre OmniClassBifold All Glass Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors