Publier vos produits
Prestige Ascend Console with Peninsula
Winsted

Prestige Ascend Console with Peninsula

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,
Les consoles Ascend assis/debout gardent vos opérateurs heureux, en bonne santé et productifs. Changer de position tout au long de la journée peut aider à réduire le stress physique et la fatigue. Ascend offre une large gamme de mouvements et permet facilement aux opérateurs d'alterner entre assis et debout en appuyant simplement sur un bouton. Les consoles Ascend sont équipées de pieds à levage électrique avec trois réglages de hauteur programmables pour une polyvalence ultime et un confort optimal dans n'importe quel environnement de salle de contrôle.

Les numéros de modèle et les images ci-dessus ne sont que quelques exemples de ce qui est possible. Quelle que soit sa taille, Winsted peut concevoir la solution de console parfaite pour votre application. Des conceptions de console personnalisées et des fichiers Revit sont disponibles selon les besoins. Veuillez contacter Winsted pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.winsted_ascend-peninsula
  • Famille de produitsDesk System
  • Groupe de produitsPrestige Ascend Consoles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Code UNSPSC44
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS