Publier vos produits
Wall Cabinet - Double Door with Shelves

Wall Cabinet - Double Door with Shelves

5.0 out of 5 stars5.0(7 reviews)
Traduit par Google,

Les armoires Wolf Classic offrent un excellent style et un rangement pratique pour rendre votre cuisine aussi belle que performante. Des armoires abordables et de haute qualité avec une garantie de cinq ans et des caractéristiques que l'on trouve généralement dans des armoires beaucoup plus chères vous permettent de faire de la cuisine de vos rêves une réalité. Si vous recherchez un ensemble d'armoires de cuisine de haute qualité offrant un excellent rapport qualité-prix, ne cherchez pas plus loin que Wolf Classic. Les armoires Wolf Classic sont également idéales pour la salle de bain - explorez vos options dans notre brochure.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wolfclassic-wall-dbl-shelves
  • Famille de produitsWolf Classic™ Cabinetry
  • Groupe de produitsWall Cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisines - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord