Publier vos produits
Durasound
Durasound
Durasound
    Won-Door

    Durasound

    Traduit par Google,

    Les portes pliantes en accordéon Won-Door DuraSound augmentent l'utilité du bâtiment en remplissant de multiples fonctions. Ces cloisons accordéon polyvalentes sont proposées à un prix compétitif, coûtent moins cher à installer et à entretenir et durent des années plus longtemps que toute autre cloison pliante sur le marché.

    La cloison pliante en accordéon DuraSound à double paroi possède l'indice sonore le plus élevé (STC 48 ou équivalent NIC 30) de l'industrie. Chaque panneau en acier est ondulé pour plus de solidité. Les couleurs de surface et les finitions en vinyle sont liées de manière permanente. Le résultat est une cloison résistante aux bosses, aux chocs et aux rayures.

    Les portes DuraSound ne pèsent que 4,2 livres par pied carré et fonctionnent sur un système à deux rails. Une goupille et un rouleau suspendent chaque panneau et favorisent un fonctionnement fluide et sans effort. Cette conception unique permet aux portes de s’étendre sur de grandes ouvertures ainsi que sur des ouvertures incurvées. Disponible en largeurs illimitées et en hauteurs jusqu'à 28 pieds*.

    *Pour les portes de plus de 15 pieds de hauteur et/ou 30 pieds de longueur, des unités motorisées sont recommandées.

    Spécification
    • Unique features of this fire door include:

      SOUND TRANSMISSION CLASS

      DuraSound doors have an STC rating of 48 (Laboratory Test)
      & NIC rating of 30 (Field Test)

      MOTOR DRIVE SYSTEMS

      Above header motor configuration recommended for doors greater than 15'-0" tall and/or 30'-0" in length (Requires 24" clearance)
      *Below header options available.

      HEADER CONFIGURATIONS

      DuraSound head details vary depending upon adjacent construction.
      T-09 soffit configurations work best with gypsum ceilings and motorized applications.
      T-11 soffit configurations work best with ACT ceilings.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.durasound
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsFire Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Fire Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors