Publier vos produits
Tree Grates
Tree Grates
Tree Grates

    Tree Grates

    4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Grilles d'arbre

    Obtenez à la fois de l'ombre et de l'espace utilisable avec les grilles d'arbre WunderCovers. Entourez les arbres avec des plateaux de remplissage en dur qui vous redonnent de l'espace sur votre trottoir et votre terrasse. Les WunderCovers se fondent parfaitement dans la chaussée, le béton ou l'architecture paysagère environnante pour combiner sécurité, beauté et fonctionnalité.

    Toutes nos grilles d'arbre sont faciles à retirer pour l'entretien des racines par seulement deux personnes sans avoir besoin de machines supplémentaires. Ils contiennent également des anneaux de croissance à changement rapide pour s'adapter à la croissance de l'arbre.

    Cote de sécurité

    Les WunderCovers sont conçus pour au moins une cote H-20, qui comprend la plupart des VUS, camions, fourgonnettes et camions de travail, mais peut également dépasser les cotes H20+ et H25 pour les charges plus lourdes.

    * Des essais de charges spécifiques sur des grilles spécifiques peuvent être réalisés si requis contractuellement.


    Spécification
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 122 x 122 cm
      • 152 x 152 cm
      • 182 x 182 cm
      • 185 x 185 cm
      • 243 x 243 cm
      • 305 x 305 cm
      • 365 x 365 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Brick (-P)
      • Concrete (-M)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tree-grates
    • Famille de produitsGrates
    • Groupe de produitsTree Grates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Arbres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis

    Produits similaires