Publier vos produits
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
    XAL

    BETO circle 800 direct/indirect power suspended

    Corps de luminaire en forme d’anneau en profil extrudé roulé en aluminium soudé sans trace visible ; forme extrêmement élancée (seulement 42 x 42 mm) ; surface thermolaquée blanche, grise ou noire ; disponible dans des couleurs spéciales ; luminaire à suspension avec câble de 2000 mm ; conduit d'alimentation transparent inclus ; disp. électronique d’alimentation intégré au cache-piton ; profil extrudé pour une meilleure gestion de la température ; réflecteur chromé de grande qualité avec optique facette ; luminaire de lieu de travail compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) ; caractéristique de rayonnement direct ou direct / indirect ; dispositif de lumière indirecte avec platines dédiées et optique de lentille de grande qualité pour un éclairage de plafond homogène maximal ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K, 4000 K et Tunable White (2700-6500 K) ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; genre protection IP 20 ; CP I ; en option non gradable ou commande via DALI-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BETO_circle_800_suspended
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-05
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)807
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)