Publier vos produits
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Corps de luminaire en profil extrudé en aluminium ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; formation de bords spéciaux avec cannelures pour meilleure adhérence du l’enduit ; convient aux épaisseurs de plafond de 8-25 mm ; surface thermolaquée ; profilé de luminaire pour montage livrable avant ; composants restants du luminaire montable sans outil ; élément lumineux composé de profilé extrudé laqué hautement réfléchissant pour une gestion thermique améliorée ; cache HPO (High Performance Opal) pour éclairage homogène ; cache PMMA microprismatique, avec film diffusant inclus pour réduire la brillance avec un éclairage homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
Spécifications techniques
  • Réference unique.MINIMAL_100_trimless
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Surface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-21
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)